Danfoss logo
Pic. X

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C129L-EZD, Antal plattor: 30

111B6213

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.129
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZD
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C129L-EZD
Q1-ansl., storleksområdeL1''1/4G
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeL1''1/4G
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH7/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH7/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeH7/8
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområdeH7/8
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningC129L-EZD
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
Bruttovikt16.76 Kilogram
Nettovikt16.61 Kilogram
Volym99.36 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm