Danfoss logo
Pic. W

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C129L-EZ, Antal plattor: 152

111B7184

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor152
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekT76.1
H1 ansl.typVictaulic-anslutning
H2 ansl.storlekT76.1
H2 ansl.typVictaulic-anslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZ-152
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Modellnr129
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C129L-EZ
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH3/4A
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH2"5/8
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC129L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningFotStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt54.23 Kilogram
Nettovikt54.08 Kilogram
Volym154.008 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162599624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm