Danfoss logo
Pic. Q45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C117L-EZD-B, Antal plattor: 78

111B8811

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor78
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekK50.8
H1 ansl.typVictaulic-anslutning
H2 ansl.storlekK50.8
H2 ansl.typVictaulic-anslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-78
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Modellnr117
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD-B
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C117L-EZD-B
Q1-ansl., storleksområdeN1/2
Q1-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeN1/2
Q2-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH1/2
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"3/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeH1/2
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområdeH1"3/8
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningC117L-EZD-B
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt27.5 Kilogram
Nettovikt27.2 Kilogram
Volym46.656 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255060543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm