Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 114

111B8562

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor114
ApplikationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionEvaporator
Funktion, obsWith distributor
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekT60.3
H1 ansl.typSolder connection
H2 ansl.storlekT60.3
H2 ansl.typSolder connection
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-114(57/28+28)
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Modellnr117
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD-B
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C117L-EZD-B
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeN1/2K
Q2-ansl.typG Internal thread connection
Q3-ansl., storleksområde7/8B
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH1"5/8K
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområde7/8B
Q5-ansl.typSolder connection
Q6-ansl., storleksområdeH1"5/8K
Q6-ansl.typSolder connection
TypbeteckningC117L-EZD-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningFeetLiftStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt37.2 Kilogram
Nettovikt36.93 Kilogram
Volym114.84 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255003489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm