Danfoss logo
Pic. Q45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C117L-EZD, Antal plattor: 94

111B8081

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor94
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Modellnr117
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C117L-EZD
Q1-ansl., storleksområdeK2.5
Q1-ansl.typVictaulic-anslutning
Q2-ansl. storleksområdeK2.5
Q2-ansl.typVictaulic-anslutning
Q3-ansl., storleksområde7/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"1/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområde7/8”
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområde7/8”
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningC117L-EZD
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt32 Kilogram
Nettovikt31.56 Kilogram
Volym0.528 Hectoliter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm