Danfoss logo
Pic. Q45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C117L-EZD, Antal plattor: 50

111B2258

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor50
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekL2R
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekL2R
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHEX C117L-EZD-50(25/12+12)
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Modellnr117
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C117L-EZD
Q1-ansl., storleksområdeN1/2K)
Q1-ansl.typN1/2K)
Q2-ansl. storleksområdeN1/2K)
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH5/8A)
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeH3/4H)
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeH5/8A)
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeH3/4H
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC117L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt22.213 Kilogram
Nettovikt19.7 Kilogram
Volym34.98 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424243210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm