Danfoss logo
Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-027, Antal plattor: 10-product-details

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-027, Antal plattor: 10

111H1152

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor10
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-H
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model No.027
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-027
Q1-ansl., storleksområdeH3/4
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeH3/4
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH3/4
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH3/4
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-027
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.6 Kilogram
Nettovikt2.5 Kilogram
Volym13.598 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255285328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm