Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 60

111B8637

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor60
ApplikationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekH32B
H1 ansl.typSolder connection
H2 ansl.storlekN1/2K
H2 ansl.typG Internal thread connection
H3 ansl.storlekN1R
H3 ansl.typG Internal thread connection
H4 ansl.storlekN1/2K
H4 ansl.typG Internal thread connection
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-60-3.0-M
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.052
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterM
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypBPHE B3-052
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeH1"3/8H
Q2-ansl.typSolder connection
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeH7/8E
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-052
UtrustningStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt158 Kilogram
Nettovikt15.6 Kilogram
Volym19.437 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255014256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm