Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-260B, Antal plattor: 322
111B8259
Max. Arbetstryck [bar]: 20, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
111B8259
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 322 |
| Applikation | Universell |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktion, obs | Null |
| Godkännande | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 ansl.storlek | Null |
| H1 ansl.typ | Null |
| H2 ansl.storlek | K4 |
| H2 ansl.typ | Victaulic-anslutning |
| H3 ansl.storlek | K4 |
| H3 ansl.typ | Victaulic-anslutning |
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
| Kategori | IV |
| Köldmedium | R718 |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | HEX B3-260B-322(80*81/80*80)-2.0-H |
| Max. Arbetstryck [bar] | 20.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 290 psi |
| Model no. | 260B |
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
| Produkttyp | BPHE B3-260B |
| Q1-ansl., storleksområde | Null |
| Q1-ansl.typ | Null |
| Q2-ansl. storleksområde | K4 |
| Q2-ansl.typ | Victaulic-anslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | K4 |
| Q3-ansl.typ | Victaulic-anslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | Null |
| Q4-ansl.typ | Null |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | B3-260B |
| Utrustning | FotStiftLift |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 360 Kilogram |
| Nettovikt | 332.3 Kilogram |
| Volym | 524.6 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255205104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |