Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor20
ApplikationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.095
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterL
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypBPHE B3-095
Q1-ansl., storleksområdeL1"1/2R
Q1-ansl.typG External thread connection
Q2-ansl. storleksområdeL1"1/2R
Q2-ansl.typG External thread connection
Q3-ansl., storleksområdeH1"5/8K
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH1"5/8K
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-095
UtrustningStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14 Kilogram
Nettovikt13.84 Kilogram
Volym47.975 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm