Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor10
ApplikationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekQB6.2
H1 ansl.typAdapter
H2 ansl.storlekQB6.2
H2 ansl.typAdapter
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.027
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterL
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypBPHE B3-027
Q1-ansl., storleksområdeH1"3/8H
Q1-ansl.typSolder connection
Q2-ansl. storleksområdeH1"3/8H
Q2-ansl.typSolder connection
Q3-ansl., storleksområdeH1/2D
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH1/2D
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.7 Kilogram
Nettovikt2.5 Kilogram
Volym2.447 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm