Danfoss logo
Pic E

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-027, Antal plattor: 20

111B7812
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
Antal plattor20
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
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
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-20-3.0-M
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model No.027
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-027
Q1-ansl., storleksområdeL1R
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeL1R
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeL1R
Q3-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q4-ansl., storleksområdeL1R
Q4-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-027
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
Bruttovikt3.95 Kilogram
Nettovikt3.8 Kilogram
Volym3.548 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162853801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm