Danfoss logo
Pic. K

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-210, Antal plattor: 218

111B6963

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor218
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekH3"1/8D
H1 ansl.typLödanslutning
H2 ansl.storlekH3"1/8D
H2 ansl.typLödanslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHEX B3-210-218(109/54+54)-4.5-HDQ
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.210
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-210
Q1-ansl., storleksområdeN1/2
Q1-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeN1/2
Q2-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH1"3/8E
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH2"5/8B
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeH1"3/8E
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområdeH2"5/8B
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStud;Feet

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt195.25 Kilogram
Nettovikt195.1 Kilogram
Volym318.16 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424692797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm