Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-260B, Antal plattor: 240
111B6696
Max. Arbetstryck [bar]: 20, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
111B6696
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 240 |
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
| H1 ansl.storlek | K5" |
| H1 ansl.typ | Victaulic-anslutning |
| H2 ansl.storlek | K4" |
| H2 ansl.typ | Victaulic-anslutning |
| H3 ansl.storlek | K5" |
| H3 ansl.typ | Victaulic-anslutning |
| H4 ansl.storlek | K4" |
| H4 ansl.typ | Victaulic-anslutning |
| H5 ansl.storlek | Null |
| H5 ansl.typ | Null |
| H6 ansl.storlek | Null |
| H6 ansl.typ | Null |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kategori | IV |
| Köldmedium | R718 |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-240-2.0-H |
| Max. Arbetstryck [bar] | 20.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 290 psi |
| Model no. | 260B |
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
| Produkttyp | BPHE B3-260B |
| Q1-ansl., storleksområde | Null |
| Q1-ansl.typ | Null |
| Q2-ansl. storleksområde | N1/2 |
| Q2-ansl.typ | G Invändig gänganslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | N1/2 |
| Q3-ansl.typ | G Invändig gänganslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | Null |
| Q4-ansl.typ | Null |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | B3-260B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Stift |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 252.95 Kilogram |
| Nettovikt | 252.8 Kilogram |
| Volym | 375.584 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424649142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |