Danfoss logo
Pic E

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-027, Antal plattor: 80

111B6504
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
Antal plattor80
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekH1''3/8H
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekH1''3/8H
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.027
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterL
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-027
Q1-ansl., storleksområdeH1''3/8H
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeH1''3/8H
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-027
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
Bruttovikt11.75 Kilogram
Nettovikt11.6 Kilogram
Volym16.294 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm