Danfoss logo
Pic E

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-027, Antal plattor: 60

111B6390

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-60-4.5-H
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.027
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-027
Q1-ansl., storleksområde1-14UNF-2A
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeH7/8E
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH7/8E
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1''1/8J
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-027
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
Bruttovikt9.95 Kilogram
Nettovikt9.8 Kilogram
Volym13.811 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424615611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm