Danfoss logo
Pic E

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-027, Antal plattor: 40

111B0025

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor40
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekH7/8
H1 ansl.typLödanslutning
H2 ansl.storlekH7/8
H2 ansl.typLödanslutning
H3 ansl.storlekH7/8
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH1"1/8
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-40-3.0-H
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model No.027
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-027
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.55 Kilogram
Nettovikt6.4 Kilogram
Volym11.17 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424249052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm