Danfoss logo
Pic. B

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-014, Antal plattor: 20

079H9674
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
Antal plattor20
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASCRNEACKRAIARoHSUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionBU8-20
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model No.014
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-014
Q1-ansl., storleksområdeL3/4D
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeL3/4D
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeL3/4D
Q3-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q4-ansl., storleksområdeL3/4D
Q4-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-014
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
Bruttovikt1.57 Kilogram
Nettovikt1.37 Kilogram
Volym3.335 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424249175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm