Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-095, Antal plattor: 140
021H9931
Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
021H9931
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 140 |
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
| H1 ansl.storlek | G1/2 |
| H1 ansl.typ | G Invändig gänganslutning |
| H2 ansl.storlek | G1/2 |
| H2 ansl.typ | G Invändig gänganslutning |
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
| Kategori | III |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-140-4.5-HQ |
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 653 psi |
| Model no. | 095 |
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
| Produkttyp | BPHE B3-095 |
| Q1-ansl., storleksområde | G2 |
| Q1-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
| Q2-ansl. storleksområde | G2 |
| Q2-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | 1"1/8 in |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | 1"5/8 in |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | B3-095 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Null |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 65.25 Kilogram |
| Nettovikt | 65.15 Kilogram |
| Volym | 134.4 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424249526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |