Danfoss logo
Pic. K

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-210, Antal plattor: 190

021H8490

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor190
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlek2 in
H1 ansl.typLödanslutning
H2 ansl.storlek2 in
H2 ansl.typLödanslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHEX B3-210-190(95/47+47)-4.5-HDQ
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Modellnr210
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-210
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområde1"5/8 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde2"1/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområde1"5/8 in
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområde2"1/8 in
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt172.85 Kilogram
Nettovikt172.7 Kilogram
Volym285.606 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424255183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm