Danfoss logo
Pic. K

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-210, Antal plattor: 166

021H8402

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor166
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHEX B3-210-166(83/41+41)-4.5-HDQ
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.210
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-210
Q1-ansl., storleksområdeG1/2
Q1-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1/2
Q2-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde1"1/8 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde2"1/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområde1"1/8 in
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområde2"1/8 in
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt153.65 Kilogram
Nettovikt153.5 Kilogram
Volym267.976 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424255916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm