Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-012, Antal plattor: 14
021H7255
Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
021H7255
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 104 antal |
| Antal plattor | 14 |
| Applikation | Universell |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktion, obs | Null |
| Godkännande | ASCRNEACKRAIARoHSUAUL |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger B3-012-14-3.0-H (I/104) |
| Max. Arbetstryck [bar] | 30.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
| Model no. | 012 |
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
| Produkttyp | BPHE B3-012 |
| Q1-ansl., storleksområde | G3/4 |
| Q1-ansl.typ | External thread connection |
| Q2-ansl. storleksområde | G3/4 |
| Q2-ansl.typ | External thread connection |
| Q3-ansl., storleksområde | G3/4 |
| Q3-ansl.typ | External thread connection |
| Q4-ansl., storleksområde | G3/4 |
| Q4-ansl.typ | External thread connection |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | B3-012 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Null |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.119 Kilogram |
| Nettovikt | 1.119 Kilogram |
| Volym | 3.15 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428610759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |