Danfoss logo
Pic. I

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-113, Antal plattor: 74

021H2677
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
Antal plattor74
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekL2H
H1 ansl.typR Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekL2H
H2 ansl.typR Utvändig gänganslutning
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHEX B3-113-74(37/18+18)-3.0-HDQ
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.113
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-113
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH1''1/8J
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeH1''5/8K
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeH1''1/8J
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeH1''5/8K
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-113
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt35.21 Kilogram
Nettovikt35.06 Kilogram
Volym53.46 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424504342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm