Danfoss logo
Pic. H

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-095, Antal plattor: 66

021H2355
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
Antal plattor66
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
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
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-66-3.0-HQ
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.095
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-095
Q1-ansl., storleksområdeL2
Q1-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeL2
Q2-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH1"1/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"5/8A
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-095
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
Bruttovikt32.85 Kilogram
Nettovikt32.7 Kilogram
Volym43.056 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424271428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm