Danfoss logo
Pic. D

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-020, Antal plattor: 18

021H1656

Max. Arbetstryck [bar]: 40, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor18
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-18-4.0-H
Max. Arbetstryck [bar]40.0 bar
Max. arbetstryck [psi]580 psi
Model no.020
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 304
PlattmaterialAISI 304
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-020
Q1-ansl., storleksområde5/8 in
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområde5/8 in
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområde3/8 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde5/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-020
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
Bruttovikt2.54 Kilogram
Nettovikt2.39 Kilogram
Volym5.245 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424272623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm