Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-014, Antal plattor: 18
021B8915
Max. Arbetstryck [bar]: 10, Universell
021B8915
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Antal plattor | 18 |
| Applikation | Universell |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktion, obs | Null |
| Godkännande | EACUL |
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
| Köldmedium | R718 |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
| Lodmaterial | Nickel |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50) |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 145 psi |
| Model no. | 014 |
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
| Produkttyp | BPHE B3-014 |
| Q1-ansl., storleksområde | HB5/8 |
| Q1-ansl.typ | Barb-anslutning slang |
| Q2-ansl. storleksområde | HB5/8 |
| Q2-ansl.typ | Barb-anslutning slang |
| Q3-ansl., storleksområde | 3/8 in |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | 1/2 in |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | B3-014 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Stift |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.6 Kilogram |
| Nettovikt | 1.45 Kilogram |
| Volym | 1.896 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428637572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |