Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-113B, Antal plattor: 40
021B8317
Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
021B8317
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 40 |
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
| Godkännande | ASEACKRAIAPEDRoHSUA |
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
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger B3-113B-40-3.0-H |
| Max. Arbetstryck [bar] | 30.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
| Model no. | 113B |
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
| Produkttyp | BPHE B3-113B |
| Q1-ansl., storleksområde | R2 |
| Q1-ansl.typ | R Utvändig gänganslutning |
| Q2-ansl. storleksområde | R2 |
| Q2-ansl.typ | R Utvändig gänganslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | R2 |
| Q3-ansl.typ | R Utvändig gänganslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | R2 |
| Q4-ansl.typ | R Utvändig gänganslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | B3-113B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utrustning | Null |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 22.09 Kilogram |
| Nettovikt | 21.94 Kilogram |
| Volym | 40.986 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428638111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |