Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-052, Antal plattor: 100
021B5401
Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
021B5401
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 100 |
| Applikation | Universell |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktion, obs | Med fördelare |
| Godkännande | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 ansl.storlek | Null |
| H1 ansl.typ | Null |
| H2 ansl.storlek | Null |
| H2 ansl.typ | Null |
| H3 ansl.storlek | Null |
| H3 ansl.typ | Null |
| H4 ansl.storlek | Null |
| H4 ansl.typ | Null |
| H5 ansl.storlek | Null |
| H5 ansl.typ | Null |
| H6 ansl.storlek | Null |
| H6 ansl.typ | Null |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kategori | II |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-100-3.0-HQ |
| Max. Arbetstryck [bar] | 30.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
| Model no. | 052 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattmönster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | BPHE B3-052 |
| Q1-ansl., storleksområde | H1"3/8 |
| Q1-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q2-ansl. storleksområde | H1"3/8 |
| Q2-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | H7/8 |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | H1"3/8 |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | B3-052 |
| Utrustning | FotStift |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 25.66 Kilogram |
| Nettovikt | 24.8 Kilogram |
| Volym | 27.972 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255158899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |