Danfoss logo
Pic. G

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-052, Antal plattor: 40

021B5014

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor40
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekG1
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
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
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.052
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-052
Q1-ansl., storleksområdeG1
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde5/8 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde1 1/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.346 Kilogram
Nettovikt12.346 Kilogram
Volym14.569 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm