Danfoss logo
Pic. G

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-052, Antal plattor: 54

021B3759
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
Antal plattor54
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-54-3.0-H
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.052
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-052
Q1-ansl., storleksområdeL1"1/4C
Q1-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeL1"1/4C
Q2-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH7/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"1/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.37 Kilogram
Nettovikt14.22 Kilogram
Volym18.112 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424282417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm