Danfoss logo
Pic. F

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-030, Antal plattor: 60

021B2050

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-60-3.0-HQ
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.030
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-030
Q1-ansl., storleksområdeNPT1
Q1-ansl.typNPT utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeNPT1
Q2-ansl.typNPT utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde1/2 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde7/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-030
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.55 Kilogram
Nettovikt6.4 Kilogram
Volym7.666 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424283445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm