Danfoss logo
Pic. B

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-014B, Antal plattor: 17

021B0446

Max. Arbetstryck [bar]: 10, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat200 antal
Antal plattor17
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeEACLLC CDC EURO-TYSK
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR718
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHEX B3-014B-17-1.0-H(304)(I/200)
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. arbetstryck [psi]145 psi
Model no.014B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-014B
Q1-ansl., storleksområde18 mm
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområde18 mm
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområde18 mm
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde18 mm
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-014B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.63 Kilogram
Nettovikt1.48 Kilogram
Volym3.982 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428646161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm