Elektronisk termostatregulator, EETc 12
080N0010
Matningsspänning [V] AC: 230, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 150
080N0010
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 150 antal |
| Antal plintar [st] | 4 antal |
| Aux-kontakter, NO [pc] | 0 antal |
| Avfrostningsgivare typ | 080N0304 - 0306 |
| Beläggning | YTBEHANDLAD PCB |
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(a)7(c)-I |
| Flatplintstorlek [mm] | 6,3 x 0,8mm flik |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Refrigeration Controller |
| Godkännande | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Huvudrelä, klass | 16(16) A |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kondensorgivare, typ | 080N0307 - 0308 |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact,1 relay,230 V, 50/60 Hz 150 |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Temperaturregulatorer |
| Produktnamn | Elektronisk termostatregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | EETc 12 |
| SCIP ID nr | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EETc and EETa |
| Servicerbar | Nej |
| Spindel | MED STOPP |
| Temp. inställning | Knob |
| Temp.givare, typ | 080N0300 - 0303 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.083 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 0.341 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549776 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |