Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Elektronisk kylregulator, ERC 213

080G3469

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 197 - 250, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Analoga ingångar (Al) [pc]3 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]3 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]1 antal
Display colourRed
Division25
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I6(c)
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeCECQCEACENECNSFcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionKIT ERC 213 Red, 230V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PFAS-halt [Ja/Nej]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnElektronisk kylregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypERC 213
RegulatortypKommersiell kyla
SCIP ID nr2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dokumentproduktnamnERC21x, EKC 22x
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]250 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]197 V
TillämpningsområdeGlasdörrshandel
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.223 Kilogram
Nettovikt0.222 Kilogram
Volym0.458 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162599174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm