Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektronisk kylregulator, ERC 113D

080G3431

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 54

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Analoga ingångar (Al) [pc]4 antal
Antal per förpackningsformat54 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]4 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]1 antal
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionERC 113D
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnElektronisk kylregulator
ProdukttypERC 113D
RegulatortypKommersiell kyla
SCIP ID nr7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP-dokumentproduktnamnERC113x
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]100 V
TillämpningsområdeGlasdörrshandel

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.14 Kilogram
Nettovikt0.138 Kilogram
Volym0.625 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm