Elektronisk kylregulator, ERC 113C
080G3254
Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 54
080G3254
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 4 antal |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 54 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 4 antal |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 1 antal |
| Division | 25 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(a)7(c)-I |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | ERC 113C GDM w/ Remote Spindle |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Temperaturregulatorer |
| Produktnamn | Elektronisk kylregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | ERC 113C |
| Regulatortyp | Kommersiell kyla |
| SCIP ID nr | 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ERC113x |
| Servicerbar | Nej |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 100 V |
| Tillämpningsområde | Glasdörrshandel |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.133 Kilogram |
| Nettovikt | 0.13 Kilogram |
| Volym | 0.625 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428897952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |