X-Gate RS-485 Extend
080G0343
Typbeteckning: ACCGTW
080G0343
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(c)-I |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | C UL US-LISTADECE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | X-Gate RS-485 Extend |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Övervakningslösningar |
| Produktnamn | X-Gate |
| Produkttyp | X-Gate RS-485 Extend |
| SCIP ID nr | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | X-Gate |
| Tillämpningsområde | LuftkonditioneringKylning |
| Typbeteckning | ACCGTW |
| Ytterligare information | RS-485 Extend |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 186 Gram |
| Nettovikt | 140 Gram |
| Volym | 1.05 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |