Danfoss logo
X-GATE - Gateway solution

Övervakningslösningar

080G0342

Typbeteckning: ACCGTW

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADECE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kommunikat.BACnet IPBACnet MS/TPCANBUSModbus RTUModbus TCP/IP
Material DescriptionX-Gate
Kännetecken
Värde
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppÖvervakningslösningar
ProduktnamnX-Gate
ProdukttypX-Gate
SCIP ID nr061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
SCIP-dokumentproduktnamnX-Gate
TillämpningsområdeLuftkonditioneringKylning
TypbeteckningACCGTW
Ytterligare information080G0343 RS485 ext. board

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.225 Kilogram
Nettovikt0.14 Kilogram
Volym0.996 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162866238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm