Systemenhet (Gateway), AK-SM 820A
080Z4045
Funktion: Datainsamling, övervakn.enhet, Tillämpningsområde: Snabbköpsbutik, Kapslingsgrad IP: IP20, Regulatortyp: Systemenhet
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Rekommenderat byte: 080Z4022
080Z4045
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 2 antal |
| Display fram | Ja |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Datainsamling, övervakn.enhet |
| Godkännande | C UL US-LISTADEC-TICKCE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kommunikat. | CANBUSETHERMODBUSRS485 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DEL AK-SM 820A Conv. No WiFi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Övervakningslösningar |
| Produktnamn | Systemenhet (Gateway) |
| Produktspråk | KinesiskaTjeckiskaDanskaNederländskaEngelskaFranskaTyskaUngerskaItalienskaPolskaPortugisiskaRyskaSpanska |
| Produkttyp | AK-SM 820A |
| Regulatortyp | Systemenhet |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 100 V |
| Tillämpningsområde | Snabbköpsbutik |
| UL-certifiering | Yes |
| Ytterligare information | w. Display & touchscreen |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.397 Kilogram |
| Nettovikt | 1.725 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499016 |