Kontrollpanel, MMIGRS2
080G0299
Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
080G0299
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Anslutningssats ingår | Ja |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | LCD |
| Division | 25 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektförbrukning [W] | 1.5 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmerbar regulator |
| Godkännande | CECMIMGOST RUL |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kommunikat. | CANBUS |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control C.C. Wall S |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Matningsspänning [V] DC | 12.00 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Programmerbara regulatorer |
| Produktnamn | Kontrollpanel |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | MMIGRS2 |
| Realtidsklocka | Nej |
| SCIP ID nr | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MMIGRS2 |
| Servicerbar | Nej |
| Summer | Ja |
| Typbeteckning | MMIGRS2 |
| UL-certifiering | Yes |
| Ytterligare information | Noggrann styrning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.262 Kilogram |
| Nettovikt | 0.252 Kilogram |
| Volym | 1.123 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848992 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |