Danfoss logo
MMIGRS2 - Close control

Kontrollpanel, MMIGRS2

080G0298

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 27

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Anslutningssats ingårJa
Antal per förpackningsformat27 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypLCD
Division25
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]1.5 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(a)7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammerbar regulator
GodkännandeCECMIMGOST RUL
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kommunikat.CANBUS
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control C.C. Panel I/27
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC24 V
Matningsspänning [V] DC12.00 V
MonteringsmetodVäggmontering
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PFAS-halt [Ja/Nej]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnKontrollpanel
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypMMIGRS2
RealtidsklockaNej
SCIP ID nr2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP-dokumentproduktnamnMMIGRS2
ServicerbarNej
SummerJa
TypbeteckningMMIGRS2
UL-certifieringYes
Ytterligare informationNoggrann styrning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.241 Kilogram
Nettovikt0.182 Kilogram
Volym1.442 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428848985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm