Kontrollpanel, MMIGRS2
080G0294
Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
080G0294
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Anslutningssats ingår | Ja |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 193 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | LCD |
| Division | 25 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektförbrukning [W] | 1.5 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmerbar regulator |
| Godkännande | CECMIMGOST RUL |
| Height (EF000040) | 38 |
| Identisk produkt | 080G0297 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kommunikat. | CANBUS |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control Panel S |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Matningsspänning [V] DC | 12.00 V |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Programmerbara regulatorer |
| Produktnamn | Kontrollpanel |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | MMIGRS2 |
| SCIP ID nr | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MMIGRS2 |
| Servicerbar | Nej |
| Summer | Ja |
| Typbeteckning | MMIGRS2 |
| UL-certifiering | Yes |
| Voltage type (EF000187) | DC |
| Width (EF000008) | 150 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.252 Kilogram |
| Nettovikt | 0.185 Kilogram |
| Volym | 1.1 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |