Programm. regulator, 8reläer, MCX08M2
193U8012
Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
193U8012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.001 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.001 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Antal batterier | 1 |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Batterityp eller namn | Lithium coin cell (CR1620) |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | LCD |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Programmable controllers |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | HCFC/HFC |
| Kommunikat. | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | KIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Matningsspänning [V] DC | 24.00 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Programmerbara regulatorer |
| Produktnamn | Programm. regulator, 8reläer |
| Produkttillbehör | Allmänna tillbehör |
| Produkttyp | MCX08M2 |
| SCIP ID nr | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MCX08M2 |
| Servicerbar | Allmänna reservdelar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.652 Kilogram |
| Nettovikt | 0.64 Kilogram |
| Volym | 2.559 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |