Danfoss logo
080G6019_as-ps20

Strömtillförsel, AS-PS20

080G6019

Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Anslutningssats ingårJa
Anslutningssats, kod nr080G6037
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypWithout Display
Effektförbrukning [W]26.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(a)7(c)-I
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionPOWER SUPPLY
GodkännandeC UL US-LISTADECEEAC
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP20
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
Matningsspänning [V] AC24 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] likström [max]60.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]24.00 V
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnStrömtillförsel
ProdukttypAS-PS20
RealtidsklockaNej
SCIP ID nra6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP-dokumentproduktnamnALSMART SCIP-1
ServicerbarNej
SummerNej
TillämpningsområdeProgrammable controller
TypbeteckningAS-PS20 S

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.238 Kilogram
Nettovikt0.159 Kilogram
Volym1.152 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm