Danfoss logo
AS-XP05

I/O-modul, AS-XP05

080G6014

Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Analoga ingångar (Al) [pc]10 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]2 antal
Anslutningssats ingårJa
Anslutningssats, kod nr080G6034
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]5 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]10 antal
DisplaytypWithout Display
Effektförbrukning [W]5.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(a)7(c)-I
FörpackningsformatSingelpack
FunktionI/O module
GodkännandeUL-erkändaCEEACRCMUA
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP20
Material DescriptionAS-XP05 SinglePack
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnI/O-modul
ProdukttypAS-XP05
RealtidsklockaNej
SCIP ID nrf6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP-dokumentproduktnamnALSMART SCIP-2
ServicerbarNej
SummerNej
TillämpningsområdeProgrammable controller
TypbeteckningAS-XP05 S
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt262 Gram
Nettovikt157 Gram
Volym1.152 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm