I/O-modul, AS-XP10
080G6010
Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
080G6010
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 14 antal |
| Analoga utgångar (AO) [pc] | 2 antal |
| Anslutningssats ingår | Ja |
| Anslutningssats, kod nr | 080G6033 |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 10 antal |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 18 antal |
| Displaytyp | Without Display |
| Effektförbrukning [W] | 6.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | I/O module |
| Godkännande | UL-erkändaCE |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
| Monteringsmetod | DIN-skena |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Programmerbara regulatorer |
| Produktnamn | I/O-modul |
| Produkttyp | AS-XP10 |
| Realtidsklocka | Nej |
| SCIP ID nr | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ALSMART SCIP-4 |
| Servicerbar | Nej |
| Summer | Nej |
| Tillämpningsområde | Programmable controller |
| Typbeteckning | AS-XP10 S |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.41 Kilogram |
| Nettovikt | 0.324 Kilogram |
| Volym | 1.315 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |