Kontrollpanel, AS-UI04
080G6042
Monteringsmetod: Väggmontering, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
080G6042
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningssats ingår | Ja |
| Anslutningssats, kod nr | 080G6051 |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | TFT 480x272 color |
| Effektförbrukning [W] | 10.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(a)-II7(c)-V |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | User Interface |
| Godkännande | UL-erkändaCEEAC |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kommunikat. | CAN-FD |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | AS-UI04 Panel Mounted SinglePack |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Matningsspänning [V] DC | 24.00 V |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Programmerbara regulatorer |
| Produktnamn | Kontrollpanel |
| Produkttyp | AS-UI04 |
| Realtidsklocka | Nej |
| SCIP ID nr | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Alsmart Codes |
| Servicerbar | Nej |
| Summer | Nej |
| Tillämpningsområde | Programmable controller |
| Typbeteckning | AS-UI04 S |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.355 Kilogram |
| Nettovikt | 0.25 Kilogram |
| Volym | 1.477 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |