Danfoss logo
AS-CX06 Mid SSR

Programm. regulator, 6reläer

080G6041

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: 2xRS485, Digitala ingångar (DI) [pc]: 12, Analoga ingångar (Al) [pc]: 10, Digital utgång (DO) [pc]: 6, Analoga utgångar (AO) [pc]: 3, Förpackningsformat: Industripack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Analoga ingångar (Al) [pc]10 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]3 antal
Anslutningssats ingårNej
Anslutningssats, kod nr080G6031
Antal per förpackningsformat27 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]6 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]12 antal
DisplaytypWithout Display
Effektförbrukning [W]30.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(a)7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammerbar regulator
GodkännandeUL-erkändaCEEACRCMUA
Identisk produkt080G6040
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP20
Kommunikat.2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Material DescriptionAS-CX06 Mid SSR Ipack
Matningsspänning [V] AC24 V
Matningsspänning [V] likström [max]60.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]24.00 V
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnProgramm. regulator, 6reläer
ProdukttypAS-CX06
RealtidsklockaJa
SCIP ID nrf548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
ServicerbarNej
SummerNej
TillämpningsområdeProgrammable controller
TypbeteckningAS-CX06 Mid SSR
Ytterligare informationSolid State Relay 1pc

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.3 Kilogram
Nettovikt0.36 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162849026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm