Programm. regulator, 6reläer
080G6007
Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: 2xRS485, Digitala ingångar (DI) [pc]: 12, Analoga ingångar (Al) [pc]: 10, Digital utgång (DO) [pc]: 6, Analoga utgångar (AO) [pc]: 3, Förpackningsformat: Industripack
080G6007
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 10 antal |
| Analoga utgångar (AO) [pc] | 3 antal |
| Anslutningssats ingår | Nej |
| Anslutningssats, kod nr | 080G6031 |
| Antal per förpackningsformat | 27 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 6 antal |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 12 antal |
| Displaytyp | Without Display |
| Effektförbrukning [W] | 30.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmerbar regulator |
| Godkännande | UL-erkändaCEEACRCMUA |
| Identisk produkt | 080G6006 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kommunikat. | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Material Description | AS-CX06 Mid Ipack |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 60.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 24.00 V |
| Monteringsmetod | DIN-skena |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Programmerbara regulatorer |
| Produktnamn | Programm. regulator, 6reläer |
| Produkttyp | AS-CX06 |
| Realtidsklocka | Ja |
| SCIP ID nr | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Servicerbar | Nej |
| Summer | Nej |
| Tillämpningsområde | Programmable controller |
| Typbeteckning | AS-CX06 Mid |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.381 Kilogram |
| Nettovikt | 0.36 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |