EKE 3470P
080G5012
Matningsspänning [V] AC: 21 - 265, Kommunikat.: USB; CANBUS; ETHER, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8
080G5012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 10 antal |
| Analoga utgångar (AO) [pc] | 6 antal |
| Anslutningssats ingår | Ja |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 15 antal |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 22 antal |
| Effektförbrukning [W] | 15.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | UL-erkändaCEUA |
| Innehåller batterier | No |
| Kommunikat. | 1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Material Description | EKE 3470P controller Pump/Level |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] likström [max] | 230.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 40.00 V |
| Monteringsmetod | DIN-skena |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Electronic controllers |
| Produktnamn | Liquid level controller |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | EKE 3470P |
| Realtidsklocka | Ja |
| SCIP ID nr | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| Servicerbar | Nej |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 265 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 21 V |
| Summer | Nej |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.039 Kilogram |
| Nettovikt | 0.655 Kilogram |
| Volym | 4.426 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790472 |
| Proposition 65 | No significant risk |